Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Montageset, Abschnitt, SL, MB hinten, HxB=600x1000 mm, grau
| Produktname |
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
|
| Katalognummer |
106735
|
| Produkt Länge/Tiefe |
200 mm
|
| Produkthöhe |
650 mm
|
| Produktbreite |
950 mm
|
| Produktgewicht |
16.5 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015081065059
|
| Modellcode |
XSMLO0610
|
| RAL-Nummer |
7035
|
| Farbe |
Grau
|
| Ausführung |
Sonstiges
|
| Material |
Metall
|
| Geeignet für Gehäusebauhöhe |
600 mm
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
1000 mm
|