Eaton Moeller® series LS Betätiger, abgewinkelt, feindrähtig
| Produktname |
Eaton Moeller® series LS Betätiger
|
| Katalognummer |
106832
|
| Produkt Länge/Tiefe |
55 mm
|
| Produkthöhe |
65 mm
|
| Produktbreite |
29 mm
|
| Produktgewicht |
0.038 kg
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
|
| Zertifikat(e) |
UL 508
IEC 60947-5 CSA Std. C22.2 No. 14 EN 60947-5 CSA File No.: 012528 IEC/EN 60947 IEC/EN 60947-5 UL File No.: E29184 CSA UL CE CSA-C22.2 No. 14 CSA Class No.: 3211-03 UL Category Control No.: NKCR |
| EAN |
4015081065929
|
| Modellcode |
LS-XF-ZBZ
|
| Funktionen |
Zur Kombination mit Grundgeräten LS-...ZBZ/X
|
| Material |
Edelstahl
|
| Einschaltdauer |
100%
|
| Ausführung |
Betätiger mit vertikaler Befestigung
|
| Schalthäufigkeit |
800 Schaltspiele/h
|
| Typ |
|
| Einbaulage |
beliebig
|
| Schockfestigkeit |
10 g, Schleichschaltglied, Mechanisch, Halbsinusstoß 20 ms
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
40 °C
|
| Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 |
| Zuhaltekraft |
1700 N (gemäß GS-ET-19 (04/2004), XG, XW, XNG)
1600 N (gemäß GS-ET-19 (04/2004), XWA, XFG, XF) 1200 N (gemäß GS-ET-19 (04/2004), XNW) |
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
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
Auf Anfrage
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
Nicht anwendbar.