Eaton Moeller® series LS Nachlaufbetätiger, flach
| Produktname |
Eaton Moeller® series LS Nachlaufbetätiger
|
| Katalognummer |
106834
|
| Produkt Länge/Tiefe |
42 mm
|
| Produkthöhe |
88 mm
|
| Produktbreite |
31 mm
|
| Produktgewicht |
0.052 kg
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
|
| Zertifikat(e) |
CSA Std. C22.2 No. 14
IEC 60947-5 EN 60947-5 UL 508 CSA File No.: 012528 CE UL Category Control No.: NKCR CSA IEC/EN 60947 CSA Class No.: 3211-03 CSA-C22.2 No. 14 UL File No.: E29184 UL IEC/EN 60947-5 |
| EAN |
4015081065943
|
| Modellcode |
LS-XNG-ZBZ
|
| Ausstattung: |
Erhöhte Toleranz in Schließrichtung
|
| Funktionen |
Zur Kombination mit Grundgeräten LS-...ZBZ/X
|
| Material |
Edelstahl
|
| Einschaltdauer |
100%
|
| Ausführung |
Betätiger mit horizontaler Befestigung
|
| Schalthäufigkeit |
800 Schaltspiele/h
|
| Typ |
|
| Einbaulage |
beliebig
|
| Schockfestigkeit |
10 g, Schleichschaltglied, Mechanisch, Halbsinusstoß 20 ms
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
40 °C
|
| Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30 |
| Zuhaltekraft |
1700 N (gemäß GS-ET-19 (04/2004), XG, XW, XNG)
1600 N (gemäß GS-ET-19 (04/2004), XWA, XFG, XF) 1200 N (gemäß GS-ET-19 (04/2004), XNW) |
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
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
Auf Anfrage
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
Nicht zutreffend.