Eaton Moeller® series NHI Standard Hilfskontakt, 1 S, Einbau, SmartWire-DT
| Produktname |
Eaton Moeller® series NHI Zubehör Normal-Hilfsschalter
|
| Katalognummer |
107040
|
| Produkt Länge/Tiefe |
12 mm
|
| Produkthöhe |
35 mm
|
| Produktbreite |
45 mm
|
| Produktgewicht |
0.019 kg
|
| Zertifikat(e) |
CE
|
| EAN |
4015081068081
|
| Modellcode |
NHI-E-10L-PKZ0
|
| Elektrische Anschlussart |
Schraubanschluss
|
| Lebensdauer, elektrisch |
100.000 Schaltvorgänge
|
| Lebensdauer, mechanisch |
100.000 Schaltvorgänge
|
| Ausführung |
aufsteckbar
|
| Montageart |
Front fastening
|
| Montageart |
Front fastening
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Produktkategorie |
Zubehör
|
| Produktkategorie |
Zubehör
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
4000 V AC
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
55 °C
|
| Anschlussquerschnitte (eindrähtig/feindrähtig mit Aderendhülse) |
0,75 - 1,5 mm²
|
| Anschlussquerschnitte (ein-/mehrdrähtig AWG) |
18 - 16, Schraubklemmen
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 220 V, 230 V, 240 V |
1 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 24 V |
2 A
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max. |
440 V
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei DC - max. |
250 V
|
| Sichere Trennung |
440 V, Zwischen Hilfskontakten und Hauptkontakten, Entspricht EN 61140
|
| Bemessungsdaten Kurzschlussschutz ohne Verschweißen |
10 A gG/gL, Sicherung, Hilfskontakte
|
| Anzahl der Kontakte (Wechsler) |
0
|
| Anzahl der Kontakte (Öffner) |
0
|
| Anzahl der Kontakte (Schließer) |
1
|
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0.013 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0.013 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
1 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
| 10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.