Eaton xEffect SASY 60i Gehäuse Schalt- & Steuergerätegehäuse. Abdeckprofil für oben und unten, B = 1100 mm, für 3p
| Produktname |
Eaton xEffect SASY 60i Abdeckung
|
| Katalognummer |
107181
|
| Produkt Länge/Tiefe |
1100 mm
|
| Produkthöhe |
3 mm
|
| Produktbreite |
118 mm
|
| Produktgewicht |
0.15 kg
|
| Einhaltung(en) |
CE marking
UL508A UL CSA09 (refer to approbation report) CSA-C22.2 No. 14 IEC 60439-1 RoHS conform |
| Zertifikat(e) |
UL (Category Control Number NMTR, NMTR7)
CSA (File No. 236217) North America (UL listed, CSA certified) CSA (Class No. 3211-37) UL (File No. E300273) |
| EAN |
4015081069446
|
| Modellcode |
BBC-CS2-T/B
|
| Merkmale |
Selbstverlöschend gem. UL 94
|
| Funktionen |
Zubehör
Systemabdeckung, modular Strombegrenzung-Leistungsschalter, siehe Prüfungsbericht |
| Besondere Merkmale |
Abdeckprofil oben/unten
|
| Geeignet für |
3-polig
|
| Benutzt mit |
Einspeisestromkreise
Systemabdeckungen 60-mm-System |
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Berührungsschutzabdeckung Schiene
Zubehör Ersatzteil |
| Typ |
|
| Temperaturbeständigkeit |
Bis zu 120 °C
|
| Nennspannung (UL/CSA 13) |
Max. 690 V AC
|
| Schutzart |
Einspeisestromkreise
|
| Material |
Silikonfrei, chlorfrei
|