Eaton xEffect SASY 60i Gehäuse Schalt- & Steuergerätegehäuse. Steckklemme 95-300 mm², für 20x5-30x10
| Produktname |
Eaton xEffect SASY 60i Sammelschienenklemme
|
| Katalognummer |
107196
|
| Produkt Länge/Tiefe |
38 mm
|
| Produkthöhe |
70 mm
|
| Produktbreite |
51 mm
|
| Produktgewicht |
0.403 kg
|
| Einhaltung(en) |
UL CSA09 (refer to approbation report)
RoHS conform |
| Zertifikat(e) |
CSA (Class No. 3211-37)
UL (Category Control Number NMTR2, NMTR8) UL508A IEC 60439-1 UL (File No. E307559) CSA-C22.2 No. 14 North America (UL listed, CSA certified) CSA (File No. 236217) CE marking |
| EAN |
4015081069590
|
| Modellcode |
AKS300
|
| Funktionen |
Federklemme
Strombegrenzung-Leistungsschalter, siehe Prüfungsbericht Anschlüsse |
| Besondere Merkmale |
|
| Geeignet für |
Bandleiteranschluss
Rundleiterverbindung Sektorleiteranschlussverbindung Flachschiene |
| Benutzt mit |
Doppel-T-Profil
Einspeisestromkreise Schiene 25 mm x 5/10 mm Schiene 30 mm x 5/10 mm Schiene 20 mm x 5/10 mm 185-mm-System 60-mm-System Anschluss |
| Typ |
|
| Bemessungsbetriebsstrom (Ie) |
600 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom |
600 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (Ie) - max. |
600 A
|
| Nennspannung (UL/CSA 13) |
Max. 690 V AC
|
| Sammelschienenstärke - max. |
10 mm
|
| Sammelschienenstärke - min. |
5 mm
|
| Schienenbreite - max. |
30 mm
|
| Schienenbreite - min. |
20 mm
|
| Leiterquerschnitt - max. |
300 mm²
|
| Schutzart |
Einspeisestromkreise
UL508A; CSA-C22.2 No. 14; IEC 60439-1; CE-Kennzeichnung |
| Anschlussquerschnitte (Leiter) |
95 mm² - 300 mm²
MCM 300 - MCM 600 |
| Breite der Klemme |
41 mm
|