Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

107204
BBT-CU-BAR500/720-150

Eaton xEffect SASY 60i Gehäuse Schalt- & Steuergerätegehäuse. Sammelschieneneinsatz, 1600A, für Profil, T, L=150mm

Listenpreis EUR88.86

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEffect SASY 60i Sammelschienenanschluss
Katalognummer
107204
Produkt Länge/Tiefe
150 mm
Produkthöhe
43 mm
Produktbreite
44 mm
Produktgewicht
1.406 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081069675
Modellcode
BBT-CU-BAR500/720-150

Zusätzliche Informationen

Benutzt mit
für unterschiedliche und gleiche Doppel-T-Profilschienen
Stromschiene, Längsverbindung
60-mm-System
Anschluss
185-mm-System

cLieferprogramm

Stromstärke
1600 A
Anwendung
zum bohrungslosen Verbinden gleicher Sammelschienen
Polzahl
1-polig
Typ
  • 185-mm-System
  • 60-mm-System
  • Stromschiene, Längsverbindung
  • Anschluss

Technische daten - elektrisch

Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
1600 A

Technische daten - mechanisch

Abstandsbereich Sammelschienensysteme
100 mm - 110 mm
Anschlussart
Sonstige
Zulässiger Schienenversatz - max.
5 mm

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.