Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

107205
Modellcode: BBA-TP3/16

Eaton xEffect SASY 60i Gehäuse Schalt- & Steuergerätegehäuse. Klemmenmodul, 1,5-16 mm², 3p, 20 mm

Listenpreis EUR27.2

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEffect SASY 60i Klemmenplatte
Katalognummer
107205
Produkt Länge/Tiefe
90 mm
Produkthöhe
200 mm
Produktbreite
20 mm
Produktgewicht
0.18 kg
Einhaltung(en)
UL CSA09 (refer to approbation report)
RoHS conform
Zertifikat(e)
UL (File No. E300273)
UL508A
IEC 60439-1
CE marking
CSA-C22.2 No. 14
North America (UL listed, CSA certified)
UL (Category Control Number NMTR, NMTR7)
CSA (Class No. 3211-37)
CSA (File No. 236217)
Kataloghinweise
12 x 5/10, 15 x 5/10, 20 x 5/10, 25 x 5/10, 30 x 5/10
EAN
4015081069682
Modellcode
BBA-TP3/16

Delivery program

Typ
  • 60-mm-System
  • Anschluss

Technical Data - Electrical

Nennspannung (UL/CSA 13)
Max. 690 V AC
Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
80 A
Bemessungsbetriebsstrom
80 A
Bemessungsbetriebsstrom (Ie) - max.
80 A
Kriechstromfestigkeit
CTI 200

Technical Data - Mechanical

Material
Silikonfrei, chlorfrei
Schutzart
UL508A; CSA-C22.2 No. 14; IEC 60439-1; CE-Kennzeichnung
Einspeisestromkreise
Sammelschienenstärke - min.
5 mm
Sammelschienenstärke - max.
10 mm
Schienenbreite - min.
12 mm
Schienenbreite - max.
30 mm
Anschlussquerschnitte (Leiter)
AWG 16 - AWG 6
1,5 mm² - 16 mm²
Leiterquerschnitt - max.
16 mm²
Breite der Klemme
20 mm

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Temperaturbeständigkeit
Temperaturbeständig bis 120 °C

Additional information

Merkmale
Selbstverlöschend gem. UL 94
Funktionen
Anschlussklemmenplatten
Strombegrenzung-Leistungsschalter, siehe Prüfungsbericht
Anschlüsse
Geeignet für
Flachschiene
Rundleiterverbindung
3-polig
Sektorleiteranschlussverbindung
Benutzt mit
Schiene 15 mm x 5/10 mm
Doppel-T-Profil
Schiene 12 mm x 5/10 mm
Einspeisestromkreise
Schiene 20 mm x 5/10 mm
Schiene 25 mm x 5/10 mm
Schiene 30 mm x 5/10 mm
60-mm-System
Anschluss

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.