Eaton xEffect SASY 60i Gehäuse Schalt- & Steuergerätegehäuse. Klemmenplatte, 3p, 1000 mm², 1600 A
| Produktname |
Eaton xEffect SASY 60i Klemmenplatte
|
| Katalognummer |
107207
|
| Produkt Länge/Tiefe |
90 mm
|
| Produkthöhe |
204 mm
|
| Produktbreite |
228 mm
|
| Produktgewicht |
1.873 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015081069705
|
| Modellcode |
BBA-TP3/1000
|
| Merkmale |
Selbstverlöschend gem. UL 94
|
| Funktionen |
Anschluss-Sätze
Anschlüsse |
| Besondere Merkmale |
|
| Geeignet für |
Flachschiene
3-polig Rundleiterverbindung Sektorleiteranschlussverbindung Bandleiteranschluss |
| Benutzt mit |
Schiene 30 mm x 10 mm
Doppel-T-Profil 60-mm-System Anschluss |
| Typ |
|
| Temperaturbeständigkeit |
Temperaturbeständig bis 120 °C
|
| Kriechstromfestigkeit |
CTI 200
|
| Bemessungsbetriebsstrom (Ie) |
1600 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom |
1600 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (Ie) - max. |
1600 A
|
| Sammelschienenstärke - max. |
10 mm
|
| Sammelschienenstärke - min. |
5 mm
|
| Schienenbreite - max. |
30 mm
|
| Schienenbreite - min. |
12 mm
|
| Leiterquerschnitt - max. |
1000 mm²
|
| Material |
Silikonfrei, chlorfrei
|
| Anschlussquerschnitte (Leiter) |
50 mm x 10 mm (2x)
10 Lamellen 50 mm x 1 mm (2x) |
| Anschlusskontaktbereich |
5 mm x 28 mm
|
| Breite der Klemme |
228 mm
|