Eaton Moeller series NZM– Kompaktleistungsschalter. Antrieb; rückseitig; 4p; abschließbar
| Produktname |
Eaton – Moeller Series – NZM Bedienelement-Zubehör
|
| Katalognummer |
107246
|
| Produkt Länge/Tiefe |
145 mm
|
| Produkthöhe |
130 mm
|
| Produktbreite |
154 mm
|
| Produktgewicht |
0.6 kg
|
| Einhaltung(en) |
IEC
UL/CSA RoHS conform |
| Zertifikat(e) |
CE marking
UL listed CSA-C22.2 No. 5-09 UL (File No. E140305) IEC60947 CSA (Class No. 1437-01) UL (Category Control Number DIHS) CSA (File No. 22086) UL489 CSA certified |
| EAN |
4015081901623
|
| Modellcode |
NZM1-4-XRAV
|
| Typ |
Zubehör Am Heckantrieb
|
| Merkmale |
Abschließbar
|
| Rahmen |
NZM1
|
| Ausstattung: |
Verlängerungsachse
Vorhängeschloss |
| Geeignet für |
Lasttrennschalter
Power circuit breaker |
| Benutzt mit |
NZM1-4, N1-4, PN1-4
|
| Farbe |
Schwarz
|
| Schutzart/NEMA-Gehäusetyp |
IP66
4X. 12 |
| Verriegelungsvorrichtung |
Abschließbar in Position 0 am Griff mit bis zu 3 Vorhängeschlössern