Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Deckplatte, für Lichtbogenschutz, für BxT = 425 x 800 mm, IP40, grau
| Produktname |
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
|
| Katalognummer |
107258
|
| Produkt Länge/Tiefe |
350 mm
|
| Produkthöhe |
30 mm
|
| Produktbreite |
700 mm
|
| Produktgewicht |
4.29 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015081070169
|
| Modellcode |
XSPTA0408
|
| RAL-Nummer |
7035
|
| Geeignet für |
Dachbeplankung
Bodenbeplankung |
| Farbe |
Grau
|
| Material |
Stahl
|
| Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe |
800 mm
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
425 mm
|
| Oberflächenausführung |
Pulverbeschichtung
|