Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

107260
Modellcode: NZM1-4-XRAVR

Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Antrieb; rückseitig; 4p; abschließbar; rot

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM Bedienelement-Zubehör
Katalognummer
107260
Produkt Länge/Tiefe
145 mm
Produkthöhe
130 mm
Produktbreite
154 mm
Produktgewicht
0.6 kg
Einhaltung(en)
IEC
UL/CSA
RoHS conform
Zertifikat(e)
UL (Category Control Number DIHS)
CSA certified
UL (File No. E140305)
CSA (File No. 22086)
CSA-C22.2 No. 5-09
CSA (Class No. 1437-01)
CE marking
UL489
IEC60947
UL listed
EAN
4015081901647
Modellcode
NZM1-4-XRAVR

cLieferprogramm

Merkmale
Abschließbar
Ausstattung:
Verlängerungsachse
Vorhängeschloss
Rahmen
NZM1
Geeignet für
Lasttrennschalter
Power circuit breaker
NOT-HALT
Typ
Am Heckantrieb
Benutzt mit
NZM1-4, N1-4, PN1-4

Bauartnachweis gemäß IEC/EN 61439
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
Technical data - mechanical

Farbe
Rot
Schutzart/NEMA-Gehäusetyp
IP66
4X. 12
Verriegelungsvorrichtung
Abschließbar in Position 0 am Griff mit bis zu 3 Vorhängeschlössern

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.