Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Deckplatte, für Lichtbogenschutz, für BxT = 1200 x 400 mm, IP40, grau
| Produktname |
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
|
| Katalognummer |
107288
|
| Produkt Länge/Tiefe |
1100 mm
|
| Produkthöhe |
30 mm
|
| Produktbreite |
300 mm
|
| Produktgewicht |
5.98 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015081070466
|
| Modellcode |
XSPTA1204
|
| Farbe |
Grau
|
| Oberflächenausführung |
Pulverbeschichtung
|
| Material |
Stahl
|
| Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe |
400 mm
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
1200 mm
|
| Geeignet für |
Dachbeplankung
Bodenbeplankung |
| RAL-Nummer |
7035
|