Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

107289
Modellcode: XSPTA1206

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Deckplatte, für Lichtbogenschutz, für BxT = 1200 x 600 mm, IP40, grau

Listenpreis EUR253

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
107289
Produkt Länge/Tiefe
1100 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
500 mm
Produktgewicht
9.62 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081070473
Modellcode
XSPTA1206

Delivery program

Farbe
Grau

Technical Data - Mechanical

Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
Material
Stahl
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
600 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
1200 mm

Additional information

Geeignet für
Dachbeplankung
Bodenbeplankung
RAL-Nummer
7035

Produktspezifikation exportieren