Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

107679
XLST2J4C

Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Boden-/Dachabdeckstreifen 75 mm lang, 35 mm blind + 40 mm Schaumstoffdichtung, IP20, für Feldbreite 425 mm, grau

Listenpreis EUR18.67

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
Katalognummer
107679
Produkt Länge/Tiefe
350 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
80 mm
Produktgewicht
0.5 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081073443
Modellcode
XLST2J4C

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Für Abschottung nach unten und für Kabeleinführungen
RAL-Nummer
7035
Besondere Merkmale
Bodenplatten als Abdeckung\nanpassbar von 60 - 75 mm\nKabeltüllen <=; ∅ 50 mm möglich bei 2 XSPBA…\n∅ 50 - 80 mm Kabeltüllen möglich bei XSPBA… in Verbindung mit XVTL-BP/JL\nMit Schrauben
Benutzt mit
Steuerungsverteiler XVTL
Zubehör

cLieferprogramm

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Bodenplatte
Farbe
Grau
Ausführung
Bodenblech
Typ
Zubehör\nSchaltanlagen XVTL

Technische daten - mechanisch

Leitgsdurchf.kap - max.
50 mm
Gehäusematerial
Stahlblech 1.5 mm
Material
Metall
Geeignet für Gehäusebaubreite
425 mm
Geeignet für Länge/Tiefe
75 mm
Geeignet für Breite
425 mm
Oberflächenausführung
RAL 7035, lichtgrau
Gerätetyp
Zubehör

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.