Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

107684
Modellcode: XSPBA0104

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Bodenplatte, XE, + Schaumgummi, für T = 400 mm, IP20, grau

Listenpreis EUR17

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
107684
Produkt Länge/Tiefe
300 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
80 mm
Produktgewicht
0.5 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081073498
Modellcode
XSPBA0104

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
7035

cLieferprogramm

Farbe
Grau
Ausführung
Bodenblech

Technical data - mechanical

Material
Metall
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
400 mm

Produktspezifikation exportieren