Eaton xEnergy Niederspannungs-Schaltanlage. Bodenplatte, XE, für BxT=35x800mm, IP20, grau
| Produktname |
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
|
| Katalognummer |
107699
|
| Produkt Länge/Tiefe |
675 mm
|
| Produkthöhe |
20 mm
|
| Produktbreite |
35 mm
|
| Produktgewicht |
0.6 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015081073641
|
| Modellcode |
XSPBAC0108
|
| RAL-Nummer |
7035
|
| Farbe |
Grau
|
| Ausführung |
Bodenblech
|
| Material |
Metall
|
| Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe |
800 mm
|