Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

107898
M22-CK20

Eaton Moeller® series M22 Kontaktelement, Cage Clamp, Frontbefestigung, 2 S, 24 V 3 A, 220 V 230 V 240 V 4 A

Listenpreis EUR15.75

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series M22 Kontaktelement
Katalognummer
107898
Produkt Länge/Tiefe
36.6 mm
Produkthöhe
41.5 mm
Produktbreite
10 mm
Produktgewicht
0.012 kg
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
Zertifikat(e)
CSA Std. C22.2 No. 14-05
EN 60947-5
CSA Std. C22.2 No. 94-91
UL 508
IEC 60947-5
CSA
CE
CSA Class No.: 3211-03
IEC/EN 60947-5
UL
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA-C22.2 No. 94-91
UL/CSA
IEC
IEC 60947-5-1
UL File No.: E29184
UL Category Control No.: NKCR
EAN
4015081075355
Modellcode
M22-CK20

Betätigungselement

Betätigungskraft - max.
10 N

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
85 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-25 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30

Kommunikation

Anbindung an SmartWire-DT
Nein

Kontakte

Kontaktzuverlässigkeit
1 Ausfall pro 5.000.000 Schaltspiele (Statistisch ermittelt, bei 5 V DC/1 mA)
1 Ausfall pro 10.000.000 Schaltspiele (Statistisch ermittelt, bei 24 V DC/5 mA)
Kraft für Zwangsöffnung - min.
0 N
Anzahl der Kontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Kontakte (Öffner)
0
Anzahl der Kontakte (Schließer)
2

Bauartnachweis
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0.05 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
4 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Bemessungswerte

Konventioneller thermischer Strom Ith der Hilfsschalter (1-polig, offen)
4 A
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
250 V
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 115 V
4 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
6 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 110 V
0.6 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 220 V, 230 V
0.3 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 24 V
3 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 60 V
1 A
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
230 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei DC - max.
220 V

Merkmale und funktionen

Elektrische Anschlussart
Federzuganschluss

Allgemeine Informationen

Schutzart
IP20
Ausführung
aufsteckbar und integrierbar
Schalthäufigkeit
3600 Schaltspiele/h
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
Zubehör
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
4.000 V AC
Typ
Hilfsschalter
Benutzt mit
Verwendbar mit NZM3, 4 Leistungsschalter: Bis zu drei Normalhilfsschalter können in den Schutzschalter eingeklippt werden.
Kann mit NZM1-Schutzschalter verwendet werden: Ein Normalhilfsschalter kann in den Schutzschalter eingeklippt werden.
Kann mit NZM1, 2, 3 Schutzschalter verwendet werden: Ein Ausgelöst-Hilfsschalter kann in den Schutzschalter eingeklippt werden.
Kann mit NZM2-Schutzschalter verwendet werden: Ein Normalhilfsschalter kann in den Schutzschalter eingeklippt werden.
Kann mit NZM4-Schutzschalter verwendet werden: Bis zu zwei Normalhilfsschalter können in den Schutzschalter eingeklippt werden.

Montage – Einzelheiten

Anschlussart
Frontbefestigung
Doppelkontakt
Cage Clamp
Montageart
Front fastening

Kurzschlussfestigkeit

Kurzschlussschutz
PKZM0-10/FAZ-B6/1, Kontakte, Max. Kurzschlussschutzorgan, schmelzsicherungslos
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz
Max. 10 A gG/gL, Sicherung, Kontakte
Max. 10 A gG/gL, Sicherung, Hilfskontakte

Anschlussquerschnitte

Anschlussquerschnitte (AWG)
1 x (20 - 18)
2 x (20 - 18)
Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse)
0,5 - 1,5 mm²
Anschlussquerschnitte (eindrähtig)
0,5 - 1,5 mm²
Anschlussquerschnitte (eindrähtig/feindrähtig mit Aderendhülse)
1 x (0,5 - 1,5) mm²
2 x (0,5 - 0,75) mm²
Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig)
0,5 - 1,5 mm²

Produktspezifikation exportieren

Broschüren

eCAD Modell

Installationsanleitung

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.