Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

107906
LAB-BAR_46TE

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Beschriftungsstreifen 46HP

Listenpreis EUR7.84

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic sonstiges Zubehör
Katalognummer
107906
Produkt Länge/Tiefe
5 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
840 mm
Produktgewicht
0.033 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081075515
Modellcode
LAB-BAR_46TE

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Zusatzeinrichtung

Lieferprogramm

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Sonstige
Zubehör
Typ
Zusatzeinrichtung

Technische daten - mechanisch

Montageart
Standverteiler
Aufputzmontage
Einbau
Anzahl der Modulteilungseinheiten (gesamt)
46

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.