Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

107985
XMN430802

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Montageset, 2xNZM4, 1600A, 3p, feste Ausführung, B=800mm, grau

Listenpreis EUR785.38

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
107985
Produkt Länge/Tiefe
670 mm
Produkthöhe
110 mm
Produktbreite
720 mm
Produktgewicht
18 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081076277
Modellcode
XMN430802

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
7035

cLieferprogramm

Farbe
Grau
Ausführung
Sonstiges

Technische daten - mechanisch

Material
Metall
Geeignet für Gehäusebaubreite
800 mm

Produktspezifikation exportieren