Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Universelle Montageplatte für HxB=1450x400 mm
| Produktname |
Eaton xEnergy Basic Montageplatte
|
| Katalognummer |
108337
|
| Produkt Länge/Tiefe |
28 mm
|
| Produkthöhe |
1380 mm
|
| Produktbreite |
288 mm
|
| Produktgewicht |
6.75 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015081079711
|
| Modellcode |
BPZ-MPL1450-400
|
| Funktionen |
Zusatzeinrichtung
|
| Typ |
Zusatzeinrichtung
|
| Gehäusematerial |
Stahlblech
|
| Material |
Stahlblech
Stahl |
| Montageart |
Standverteiler
|
| Einbaulage |
Vertikal
universal |
| Geeignet für Höhe |
1560 mm
|
| Geeignet für Breite |
400 mm
|
| Oberflächenausführung |
verzinkt
|
| Oberflächenschutz |
verzinkt
|