Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

108343
BPZ-MPL1150-600

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Universelle Montageplatte für HxB=1150x600 mm

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic Montageplatte
Katalognummer
108343
Produkt Länge/Tiefe
28 mm
Produkthöhe
1080 mm
Produktbreite
488 mm
Produktgewicht
9 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081079773
Modellcode
BPZ-MPL1150-600

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Zusatzeinrichtung

cLieferprogramm

Typ
Zusatzeinrichtung

Technische daten - mechanisch

Gehäusematerial
Stahlblech
Material
Stahl
Stahlblech
Montageart
Standverteiler
Einbaulage
Universell
Vertikal
Geeignet für Höhe
1260 mm
Geeignet für Breite
600 mm
Oberflächenausführung
verzinkt
Oberflächenschutz
verzinkt

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.