Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

108375
BPZ-SF-20

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Set für geteilten Aufbau H20

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic Installationskomponente
Katalognummer
108375
Produkt Länge/Tiefe
80 mm
Produkthöhe
1975 mm
Produktbreite
210 mm
Produktgewicht
9 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081080090
Modellcode
BPZ-SF-20

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Zusatzeinrichtung
RAL-Nummer
7035

Lieferprogramm

Anwendung
geteilten Aufbau im Standverteiler
Farbe
Lichtgrau (RAL 7035)
Grau
Ausführung
Verbinder/Trennsteg
Typ
Zusatzeinrichtung

Technische daten - mechanisch

Gehäusematerial
Stahlblech
Material
Metall
Montageart
Standverteiler
Einbaulage
Vertikal
Geeignet für Gehäusebaubreite
1000 mm
Oberflächenausführung
pulverbeschichtet
Geeignet für Gehäusebauhöhe
2000 mm

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.