Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Montageplatte SASY BxH=400x300 mm
| Produktname |
Eaton xEnergy Basic sonstiges Zubehör
|
| Katalognummer |
108378
|
| Produkt Länge/Tiefe |
110 mm
|
| Produkthöhe |
300 mm
|
| Produktbreite |
320 mm
|
| Produktgewicht |
1.82 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015081080120
|
| Modellcode |
BPZ-BR/SASY/H-400
|
| Farbe |
Lichtgrau (RAL 7035)
|
| Stromstärke |
160 A
|
| Polzahl |
3-polig
|
| Oberflächenausführung |
pulverbeschichtet
|
| Rahmen |
NH00
|
| Montageart |
Aufputzmontage
Standverteiler Schienensystem bündiger Einbau |
| Einbaulage |
Vertikal
Horizontal |
| Material |
Stahlblech
|
| Anzahl der Sicherungsunterteile (Messerkontakte) |
2
|
| Anzahl der Sicherungslasttrenner |
2
|
| Gehäusematerial |
Stahlblech
|
| Geeignet für Breite |
400 mm
|
| Ausstattung: |
Abdeckung
|
| Funktionen |
Zusatzeinrichtung
|
| Geeignet für |
Für Einzelmontage
|
| Benutzt mit |
SASY
|