Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

108380
BPZ-BR/SASY/H-800

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Montageplatte SASY BxH=800x300 mm

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic sonstiges Zubehör
Katalognummer
108380
Produkt Länge/Tiefe
110 mm
Produkthöhe
300 mm
Produktbreite
720 mm
Produktgewicht
2.38 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081080144
Modellcode
BPZ-BR/SASY/H-800

Zusätzliche Informationen

Ausstattung:
Abdeckung
Funktionen
Zusatzeinrichtung
Geeignet für
Für Einzelmontage
Benutzt mit
SASY

cLieferprogramm

Stromstärke
160 A
Farbe
Lichtgrau (RAL 7035)
Polzahl
3-polig

Technische daten - mechanisch

Rahmen
NH00
Gehäusematerial
Stahlblech
Material
Stahlblech
Montageart
Standverteiler
Schienensystem
bündiger Einbau
Aufputzmontage
Einbaulage
Vertikal
Horizontal
Anzahl der Sicherungsunterteile (Messerkontakte)
5
Anzahl der Sicherungslasttrenner
5
Geeignet für Breite
800 mm
Oberflächenausführung
pulverbeschichtet

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.