Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Zählerwanne B = 400 x 600 mm
| Produktname |
Eaton xEnergy Basic Installationskomponente
|
| Katalognummer |
108384
|
| Produkt Länge/Tiefe |
173 mm
|
| Produkthöhe |
405 mm
|
| Produktbreite |
520 mm
|
| Produktgewicht |
3.95 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015081080182
|
| Modellcode |
BPZ-MT-600/400-2
|
| Funktionen |
Zusatzeinrichtung
|
| RAL-Nummer |
7035
|
| Farbe |
Grau
Lichtgrau (RAL 7035) |
| Ausführung |
Einbausatz
|
| Typ |
Zusatzeinrichtung
|
| Gehäusematerial |
Stahlblech
|
| Material |
Metall
|
| Montageart |
Standverteiler
Aufputzmontage |
| Einbaulage |
Vertikal
Horizontal |
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
600 mm
|
| Geeignet für Höhe |
400 mm
|
| Geeignet für Breite |
600 mm
|
| Oberflächenausführung |
pulverbeschichtet
|
| Geeignet für Gehäusebauhöhe |
400 mm
|