Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte DIN-Schienen-Satz H x W = 400 x 215 mm
| Produktname |
Eaton xEnergy Basic Installationskomponente
|
| Katalognummer |
108388
|
| Produkt Länge/Tiefe |
150 mm
|
| Produkthöhe |
400 mm
|
| Produktbreite |
214 mm
|
| Produktgewicht |
2.65 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015081080229
|
| Modellcode |
BPZ-DRS-MT/400-1
|
| Typ |
Zusatzeinrichtung
|
| Ausführung |
Sonstiges
|
| Farbe |
Grau
Lichtgrau (RAL 7035) |
| Montageart |
Standverteiler
Aufputzmontage |
| Einbaulage |
Horizontal
Vertikal |
| Material |
Metall
|
| Gehäusematerial |
Stahlblech
|
| Geeignet für Gehäusebauhöhe |
400 mm
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
215 mm
|
| Funktionen |
Zusatzeinrichtung
|
| RAL-Nummer |
7035
|