Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

108404
BPZ-FP-800/300-BL-W

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Frontschild, für HxB = 300 x 800 mm, blind, weiß

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic sonstiges Zubehör
Katalognummer
108404
Produkt Länge/Tiefe
25 mm
Produkthöhe
300 mm
Produktbreite
720 mm
Produktgewicht
2.7 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081080380
Modellcode
BPZ-FP-800/300-BL-W

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Zusatzeinrichtung

cLieferprogramm

Farbe
Verkehrsweiß (RAL 9016)
Typ
Zusatzeinrichtung

Technische daten - mechanisch

Leitungseinführungstyp
blind
Gehäusematerial
Stahlblech
Material
Stahl
Stahlblech
Montageart
Standverteiler
bündiger Einbau
Aufputzmontage
Einbaulage
Horizontal
Anzahl der Höheneinheiten
0
Geeignet für Gehäusebaubreite
800 mm
Geeignet für Breite
800 mm
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
pulverbeschichtet

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.