Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

109060
PN/N3-4-XKV70-SK

Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Anschlussverbreiterung, 4p, kurz

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM Anschlusstechnik
Katalognummer
109060
Produkt Länge/Tiefe
200 mm
Produkthöhe
130 mm
Produktbreite
70 mm
Produktgewicht
0.88 kg
Einhaltung(en)
IEC
RoHS conform
EAN
4015081086801
Modellcode
PN/N3-4-XKV70-SK

cLieferprogramm

Stromstärkewert
630 A
Rahmen
NZM3
Polzahl
4-polig
Besondere Merkmale
1 Loch
Geeignet für
4-polig
Cu-Kabelschuhe
Typ
Anschlussverbreiterung
Benutzt mit
NZM3-4, PN3-4, N(S)3-4

Bauartnachweis gemäß IEC/EN 61439
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
Technische daten - elektrisch

Stromstärkewert
630 A

Technische daten - mechanisch

Besondere Merkmale
1 Loch

Technische daten - mechanisch - klemmen

Anschlussquerschnitte (Kupfersammelschiene)
10 mm x 50 mm (2x)
Anschlussquerschnitte (Cu-Band)
10 Lamellen 50 mm x 1 mm (2x)
Anschlussquerschnitte (feindrähtiges Kabel)
500 AWG/kcmil (2x)
300 mm² (2x)

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.