Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*
Abgekündigt

109382
Modellcode: CSEZ-01/17

Eaton Moeller series xComfort – Sensoren Feuchtigkeitssensor, außen, 0-10VDC

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller series xComfort Sensor ohne RF-Interface
Katalognummer
109382
Produkt Länge/Tiefe
115 mm
Produkthöhe
45 mm
Produktbreite
50 mm
Produktgewicht
0.082 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081089857
Modellcode
CSEZ-01/17

Additional information

RAL-Nummer (Akin)
9010

Delivery program

Betriebsart Bussystem
Keine
Farbe
Weiß
Ausführung
Mehrfach-Sensor
Sensortyp
Feuchtigkeit
Typ
Sensor

Technical data - electrical

Stromversorgung
Netzversorgt

Technical data - mechanical

Montageart
Aufputzmontage
Oberflächenmontiert (Putz)
Anzahl Eingänge (binär)
0
Schutzart
IP65

Produktspezifikation exportieren

Installationsanleitung

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.