Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

109384
CHSZ-12/03

Eaton Moeller series xComfort – Controller. Fernbedienung, 12-Wege

Listenpreis EUR147.06

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller series xComfort Fern-Controller
Katalognummer
109384
Produkt Länge/Tiefe
152 mm
Produkthöhe
20 mm
Produktbreite
55 mm
Produktgewicht
0.137 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081089871
Modellcode
CHSZ-12/03

Zusätzliche Informationen

Merkmale
Funk bidirektional
Ausstattung:
Busanschluss
RAL-Nummer (Akin)
7037

cLieferprogramm

Anwendung
Fernsteuerung
Betriebsart Bussystem
Sonstige
Funkfrequenz
Produkttyp Bussystem
Fernbedienung
Farbe
Grau
Ausführung
Handsender
Anzahl der Kanäle
12

Technische daten - elektrisch

Stromversorgung
Akkumulator

Technische daten - mechanisch

Material
Kunststoff
Materialqualität
Thermoplastik
Montageart
Sonstige
Oberflächenausführung
Matt
Oberflächenschutz
Unbehandelt

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.