Eaton Moeller series Schutzschalter BZMB1, dreipolig, 80 A, 415 V, Schraubanschluss
| Produktname |
Eaton Moeller series BZM - Molded case circuit breaker
|
| Katalognummer |
109729
|
| Produkt Länge/Tiefe |
130.2 mm
|
| Produkthöhe |
86 mm
|
| Produktbreite |
75 mm
|
| Produktgewicht |
0.83 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015081093151
|
| Modellcode |
BZMB1-A80
|
| Stromstärkewert |
80 A
|
| Betriebsspannung |
415 V - 415 V
|
| Merkmale |
Schutzeinheit
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
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
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
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Montagemethode |
Hutschienenmontage optional
Einbaugerät Festeinbautechnik |
| Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig |
22,1 W
|
| Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler) |
0
|
| Anzahl der Hilfskontakte (Öffner) |
0
|
| Anzahl Hilfskontakte (Schließer) |
0
|
| Schutzart |
IP20
|
| Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises |
Schraubverbindung
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Polzahl |
3-polig
|
| Typ |
Leistungsschalter
|
| Anschlussposition für den Hauptstromkreis |
Vorderseite
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
80 A
|
| Griff-Typ |
Kipphebel
|
| Kurzzeitstromeinstellung (Isd) - max. |
0 A
|
| Kurzzeitstromeinstellung (Isd) - min. |
0 A
|
| Einstellung Momentanstrom (Ii) - max. |
1200 A
|
| Einstellung Momentanstrom (Ii) - min. |
800 A
|
| Überlaststromeinstellung (Ir) - max. |
0 A
|
| Überlaststromeinstellung (Ir) - min. |
0 A
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 400/415V, 50/60Hz |
25 kA
|