Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

109943
Modellcode: NZMS1-S40

NZMS1-S40. Leistungsschalter 3-polig, 40A

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM magnetischer Kompaktleistungsschalter
Katalognummer
109943
Produkt Länge/Tiefe
88 mm
Produkthöhe
145 mm
Produktbreite
90 mm
Produktgewicht
1.046 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081095094
Modellcode
NZMS1-S40

cLieferprogramm

Stromstärkewert
40 A
Polzahl
3-polig
Besondere Merkmale
  • Motorschutz in Verbindung mit Überlastrelais
  • Mit Kurzschlussauslöser
  • Ohne Überlastfreigabe Ir
  • IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 60947-2
  • Der Leistungsschalter erfüllt alle Anforderungen der Schaltkategorie AC-3.
  • Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom: 40 A
Typ
Leistungsschalter

Bauartnachweis gemäß IEC/EN 61439
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
Technische Daten für den Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
10,66 W

Technische daten - elektrisch

Stromstärkewert
40 A
Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises
Rahmenklemme
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Bemessungsbetriebsstrom
36 A (400 V AC-3, Ein- und Ausschaltvermögen)
Betriebsspannung
690 V - 690 V

Technische daten - mechanisch

Schutzart
IP20
Montagemethode
Hutschienenmontage optional
Einbaugerät Festeinbautechnik
Besondere Merkmale
  • Motorschutz in Verbindung mit Überlastrelais
  • Mit Kurzschlussauslöser
  • Ohne Überlastfreigabe Ir
  • IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 60947-2
  • Der Leistungsschalter erfüllt alle Anforderungen der Schaltkategorie AC-3.
  • Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom: 40 A

Produktspezifikation exportieren

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Produkt authentifizieren

Geben Sie Ihre 16- bis 17-stellige Seriennummer ein
Die von Ihnen eingegebene Seriennummer sollte keine Sondercharachter enthalten. Die eingegebene Seriennummer ist nicht korrekt. Sie sollte 16- oder 17-stellig sein. Die von Ihnen eingegebene Seriennummer wurde nicht gefunden. Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Die eingegebene Seriennummer stimmt nicht mit dem Produkt überein. Überprüfen Sie die Seriennummer Ihres Produkts und versuchen Sie es erneut. Klicken Sie auf hier um zur Produktseite für die eingegebene Seriennummer zu gelangen Die Seriennummer ist bei Eaton als verdächtig vermerkt, bitte versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung.
Seriennummer
Zurücksetzen Die Seriennummer ist bei Eaton als verdächtig vermerkt, bitte versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Die Seriennummer wurde von Eaton nicht erkannt und ist ungültig. Bitte verwenden Sie dieses Formular, um Problem melden für weitere Unterstützung.
Geben Sie den 6-stelligen Authentifizierungscode ein
Das von Ihnen eingegebene Produkt ist verdächtig! Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Der von Ihnen eingegebene Authentifizierungscode stimmt nicht mit unseren Datensätzen für diese Seriennummer überein. Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Ungültiger Authentifizierungscode Die Länge muss 6 Zeichen betragen Problem melden für weitere Unterstützung. Authentifizierungscode ist erforderlich Problem melden für weitere Unterstützung.
Schließen Sie die Captcha Challenge ab, bevor Sie sich authentifizieren.
Kontaktieren Sie uns zur Meldung von Problemen
x
Eine Sicherheitslücke melden
Bitte geben Sie Ihren vollständigen Namen ein.
x
Vielen Dank, Ihr Anliegen wurde eingereicht. Unser Produktteam wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.