Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

109957
NZMS1-4-A160

Eaton Moeller® series Schutzschalter NZMS1, thermomagnetisch, vierpolig, 160 A, 690 V, Rahmenklemme

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM thermomagnetischer Kompaktleistungsschalter
Katalognummer
109957
Produkt Länge/Tiefe
84.5 mm
Produkthöhe
145 mm
Produktbreite
120 mm
Produktgewicht
1.325 kg
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS conform
EAN
4015081095230
Modellcode
NZMS1-4-A160

Lieferprogramm

Stromstärkewert
160 A
Merkmale
Schutzeinheit
Polzahl
4-polig
Besondere Merkmale
Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom: 160 A
Typ
Leistungsschalter

Bauartnachweis gemäß IEC/EN 61439
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
Technische Daten für den Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
40 °C
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
36,1 W

Technische daten - elektrisch

Stromstärkewert
160 A
Nennstrom des Neutralleiters
100 % des Phasenleiters
Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises
Rahmenklemme
Griff-Typ
Kipphebel
Einstellung Momentanstrom (Ii) - max.
1280 A
Einstellung Momentanstrom (Ii) - min.
1280 A
Lebensdauer, elektrisch
7500 Schaltvorgänge bei 400 V AC-1
7500 Schaltvorgänge bei 415 V AC-1
5000 Schaltvorgänge bei 690 V AC-1
Überlaststromeinstellung (Ir)
125 A - 160 A
Überlaststromeinstellung (Ir) - max.
160 A
Überlaststromeinstellung (Ir) - min.
125 A
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 400/415V, 50/60Hz
70 kA
Kurzzeitstromeinstellung (Isd) - max.
0 A
Kurzzeitstromeinstellung (Isd) - min.
0 A
Einstellung Kurzschlussauslöser unverzögert - max.
1280 A
Einstellung Kurzschlussauslöser unverzögert - min.
1280 A
Betriebsspannung
690 V - 690 V

Technische daten - mechanisch

Schutzart
IP20
Montagemethode
Integriertes Gerät mit fester Einbaumethode
Hutschienenmontage optional
Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
0
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
0
Anschlussposition für den Hauptstromkreis
Vorderseite
Besondere Merkmale
Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom: 160 A

Produktspezifikation exportieren

Serial Number Verified :
Authenticated: ✓
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Produkt authentifizieren

Geben Sie Ihre 16- bis 17-stellige Seriennummer ein
Die von Ihnen eingegebene Seriennummer sollte keine Sondercharachter enthalten. Die eingegebene Seriennummer ist nicht korrekt. Sie sollte 16- oder 17-stellig sein. Die von Ihnen eingegebene Seriennummer wurde nicht gefunden. Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Die eingegebene Seriennummer stimmt nicht mit dem Produkt überein. Überprüfen Sie die Seriennummer Ihres Produkts und versuchen Sie es erneut. Klicken Sie auf hier um zur Produktseite für die eingegebene Seriennummer zu gelangen Die Seriennummer ist bei Eaton als verdächtig vermerkt, bitte versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung.
Seriennummer
Zurücksetzen Die Seriennummer ist bei Eaton als verdächtig vermerkt, bitte versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Die Seriennummer wurde von Eaton nicht erkannt und ist ungültig. Bitte verwenden Sie dieses Formular, um Problem melden für weitere Unterstützung.
Geben Sie den 6-stelligen Authentifizierungscode ein
Das von Ihnen eingegebene Produkt ist verdächtig! Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Der von Ihnen eingegebene Authentifizierungscode stimmt nicht mit unseren Datensätzen für diese Seriennummer überein. Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Ungültiger Authentifizierungscode Die Länge muss 6 Zeichen betragen Problem melden für weitere Unterstützung. Authentifizierungscode ist erforderlich Problem melden für weitere Unterstützung.
Schließen Sie die Captcha Challenge ab, bevor Sie sich authentifizieren.
x
Eine Sicherheitslücke melden
Bitte geben Sie Ihren vollständigen Namen ein.
x
Vielen Dank, Ihr Anliegen wurde eingereicht. Unser Produktteam wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.