Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

10D16R
Modellcode: FUSE 10A DI/E16 GR 500VAC

Sicherungseinsatz, Niederspannung, 10 A, AC 500 V, D1, gR, IEC, superflink

Listenpreis EUR5.64

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Serie - D-Niederspannungssicherung
Katalognummer
10D16R
Produkt Länge/Tiefe
50 mm
Produkthöhe
14 mm
Produktbreite
14 mm
Produktgewicht
14.6 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
IEC 60269
EAC
DIN EN 60269-3 (VDE 0636 Part 30)
DIN EN 60269-1 (VDE 0636 Part 10)
DIN VDE 0636-301
EAN
5027590428590
Modellcode
FUSE 10A DI/E16 GR 500VAC

Kompatibler Sicherungssockel und Messstück

Art des Zubehörs/Ersatzteils
10GD16 Schraubkappen-Passeinsatz, rot
Geeignet für
E16/DI Sicherungssockel

Elektrische Daten

Stromstärkewert
10 A
Ausschaltvermögen
50 kA
Betriebsklasse
gR (allgemeiner Halbleiterschutz)
Betriebsspannung
500 V

Produktspezifikationen

Anwendung
Für häusliche und allgemeine Industrieanwendungen
Sicherungsanzeige
Keine Anzeige
Sicherungsgröße
DI
Sicherungstyp
D16R – Superflink

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.