Eaton xComfort BC Version G, Aufputzmontage DBO, 4-reihig, 52 MU, mit Rückwand und weißer Tür, Klasse 2
| Produktname |
Eaton xComfort BC Version G
|
| Katalognummer |
110160
|
| Produkt Länge/Tiefe |
130 mm
|
| Produkthöhe |
605 mm
|
| Produktbreite |
260 mm
|
| Produktgewicht |
2.48 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Zertifikat(e) |
CE
|
| EAN |
4015081097203
|
| Modellcode |
BC-A-4/52-TW-G
|
| Farbe |
Weiß
|
| Verschlusstyp |
Sonstiges
|
| Gehäusematerial |
Plastik
|
| Breite in Anzahl der modularen Abstände |
13
|
| Montageart |
DIN-Schienen
Oberflächenmontiert (Putz) |
| Schutzart |
IP40
|
| Anzahl der Reihen |
4
|
| Einbautiefe |
46 mm
|
| Einbaubreite |
234 mm
|
| Interne Tiefe |
72 mm
|
| Abdeckung/Tür Model |
mit Ausschnitt
|
| Abdeckung/Tür Typ |
Tür
Einzeln |
| Funktionen |
Plombierbar
|
| RAL-Nummer |
9010
|