Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

110254
XMPL10606M-UK

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Montageplatte, +Montageset, für PLHT, horizontal, 1p, HxB=50x600mm

Listenpreis EUR53.19

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
110254
Produkt Länge/Tiefe
520 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
60 mm
Produktgewicht
1 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081097944
Modellcode
XMPL10606M-UK

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
0

Lieferprogramm

Farbe
Edelstahl
Ausführung
Sonstige

Technische daten - mechanisch

Material
Metall
Geeignet für Gehäusebauhöhe
2000 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
600 mm

Produktspezifikation exportieren