Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

110255
XMN140606M-UK

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Montageplatte, +Montageset, für NZM1, horizontal, 4p, HxB=150x600mm, UK

Listenpreis EUR82.40

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
110255
Produkt Länge/Tiefe
490 mm
Produkthöhe
60 mm
Produktbreite
150 mm
Produktgewicht
1.4 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081097951
Modellcode
XMN140606M-UK

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
0

cLieferprogramm

Farbe
Edelstahl
Ausführung
Sonstiges

Technische daten - mechanisch

Material
Metall
Geeignet für Gehäusebauhöhe
150 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
600 mm

Produktspezifikation exportieren