Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

110258

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Frontabdeckung, +Montageset, für PLHT, horizontal, 1p, HxB=50x600mm, grau

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
110258
Produkt Länge/Tiefe
620 mm
Produkthöhe
25 mm
Produktbreite
60 mm
Produktgewicht
0.5 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081097982
Modellcode
XMPL10606C-UK

Technische daten - mechanisch

Material
Stahl
Anzahl der Höheneinheiten
0
Geeignet für Gehäusebauhöhe
2000 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
600 mm
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren