Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

110266
Modellcode: XPFCB08/10

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Teilung, F, Anschluss-/Hauptsammelschienenraum hinten, B=800/1000mm

Listenpreis EUR278.48

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
110266
Produkt Länge/Tiefe
1150 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
525 mm
Produktgewicht
9.5 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081098064
Modellcode
XPFCB08/10

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
0
Geeignet für
Innere Unterteilung Form 3b
Innere Unterteilung Form 4a
Innere Unterteilung Form 2a
Innere Unterteilung Form 3a
Innere Unterteilung Form 4b
Innere Unterteilung Form 2b

cLieferprogramm

Farbe
Edelstahl

Technical data - mechanical

Bauform
Bausatz
Material
Edelstahl
Rastermaß
12.5 mm
Anzahl der Höheneinheiten
0
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
30 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
800 mm
Oberflächenausführung
Sonstige

Produktspezifikation exportieren