Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

110273
Modellcode: XBSB254-STS

Eaton xEnergy Netz-Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Sammelschienenträger, MB hinten, bis zu 2500A, 4C

Listenpreis EUR280.57

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
110273
Produkt Länge/Tiefe
900 mm
Produkthöhe
55 mm
Produktbreite
200 mm
Produktgewicht
3.8 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081098132
Modellcode
XBSB254-STS

cLieferprogramm

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Sonstige
Polzahl
4-polig

Technische daten - elektrisch

Nennstrom - max.
2500 A

Technische daten - mechanisch

Schienenabstand
180 mm

Produktspezifikation exportieren