Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Montageset, 2xNZM4, 1600A, 3p, ausfahrbar, B=800mm, grau
| Produktname |
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
|
| Katalognummer |
110276
|
| Produkt Länge/Tiefe |
670 mm
|
| Produkthöhe |
130 mm
|
| Produktbreite |
720 mm
|
| Produktgewicht |
20.5 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015081098163
|
| Modellcode |
XMN430802-1
|
| RAL-Nummer |
7035
|
| Farbe |
Grau
|
| Ausführung |
Sonstige
|
| Material |
Metall
|
| Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe |
800 mm
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
800 mm
|