Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

110408
ZRMF2/WW

Eaton Schaltschrankzubehör. Zeitrelais Multifunktion, 7 Funktionen, 1 Meldekontakt, WW

Listenpreis EUR180.44

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Schaltschrankzubehör
Katalognummer
110408
Produkt Länge/Tiefe
65 mm
Produkthöhe
87 mm
Produktbreite
35 mm
Produktgewicht
0.1 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081099481
Modellcode
ZRMF2/WW

Produktspezifikationen

Elektrische Anschlussart
Schraubanschluss
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Nennstrom
8 A
Schutzart
IP20
Funktionen
Impulsformend
Rückfallverzögerung
Ansprechverzögerung
Potentialfreier Kontakt bei Einschaltung
Potentialfreier Kontakt bei Abschaltung
Spannungsart
AC/DC
Geeignet für
Frontbefestigung
DIN-Schienenmontage (Hutschiene)
Anzahl Ausgänge (verzögert, Wechsler)
2
Anzahl Ausgänge (verzögert, Öffner)
0
Anzahl Ausgänge (verzögert, Schließer)
0
Anzahl Ausgänge (unverzögert, Wechsler)
0
Anzahl Ausgänge (unverzögert, Öffner)
0
Anzahl Ausgänge (unverzögert, Schließer)
0
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max.
240 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min.
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max.
240 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min.
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max.
240 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
24 V
Verlustleistung statisch, stromunabhängig
2 W
Zeitbereich - max.
360000 s
Zeitbereich - min.
0.05 s
Breite in Anzahl der modularen Abstände
2
Anlaufstrom - max.
8 A
Spannungstyp der Betriebsspannung
AC/DC
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - min.
24 V
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - max.
240 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz - min.
24 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz - max.
240 V
Betriebsspannung bei DC - min.
24 V
Betriebsspannung bei DC - max.
240 V
Material des Kontakteinsatzes
Thermoplastik
Betätigungsart
analog mit Multifunktion
Schaltvermögen Glühlampen
2000 W

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.