Eaton Moeller series xComfort – Aktoren. Steckernetzgerät für Analogeingang, 2-fach
| Produktname |
Eaton Moeller series xComfort Aktor Spannungsversorgung
|
| Katalognummer |
110772
|
| Produkt Länge/Tiefe |
95 mm
|
| Produkthöhe |
27 mm
|
| Produktbreite |
42 mm
|
| Produktgewicht |
0.114 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015081103201
|
| Modellcode |
CMMZ-00/12
|
| Betriebsart Bussystem |
Keine
|
| Produkttyp Bussystem |
Zubehör
|
| Ausgangsstrom - max. |
1000 mA
|
| Sekundärbemessungsspannung |
24 V
|
| Leistungsaufnahme |
24 W
|
| Montagemethode |
Eingesteckt
Sonstiges |
| Anzahl der integrierten Drosseln |
0
|
| Anzahl der versorgbaren Linien |
1
|
| Breite in Anzahl der modularen Abstände |
0
|
| Degree of protection |
IP22
|