Eaton Moeller® series M22 Drucktaste, RMQ-Titan, bündig, tastend, 1 S, rot, Sichtverpackung zum Aufhängen
| Produktname |
Eaton Moeller® series M22 pushbutton
|
| Katalognummer |
110935
|
| Produkt Länge/Tiefe |
50 mm
|
| Produkthöhe |
80 mm
|
| Produktbreite |
50 mm
|
| Produktgewicht |
0.025 kg
|
| Einhaltung(en) |
CE
|
| Zertifikat(e) |
DNV
GL LR |
| EAN |
4015081104642
|
| Modellcode |
M22-D-R-K10-BVP
|
| Farbe des Auslösers |
rot
|
| Betätigerfunktion |
Tastfunktion
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
Auf Anfrage
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
| Ausstattung: |
Frontring
|
| Anbindung an SmartWire-DT |
Nein
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0.11 W
|
| Anzahl der Befehlsstellungen |
1
|
| Öffnungsdurchmesser |
22 mm
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
6 A
|
| Farbe der Lünette |
Titan
|
| Frontringmaterial |
Plastik
|
| Schutzart (Vorderseite) |
IP67
NEMA 4X |
| Frontelementtyp |
Senkkopf
|
| Linsentyp |
rund
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
| Produktkategorie |
RMQ-Titan
|