Eaton Moeller® series ES4P Sicherheitsrelais, 24 V DC, 14DI, 4DO-Relais, Display (Anzeige), easyNet
| Produktname |
Eaton Moeller® series ES4P Sicherheitsrelais
|
| Katalognummer |
111019
|
| Produkt Länge/Tiefe |
72 mm
|
| Produkthöhe |
90 mm
|
| Produktbreite |
108 mm
|
| Produktgewicht |
0.385 kg
|
| Zertifikat(e) |
IEC 61508
IEC 62061 EN ISO 13849-1 UL 508 IEC/EN 61000-6-2 CE CSA-22.2 No. 142-MI1987 CSA-C22.20.4-04 EN 50156-2 CSA Class No.: 2252-81; 2252-01 CSA File No.: 012528 IEC/EN 61000-6-3 EN 50156-1 CSA IEC/EN 61000-4-2 EN 50178 EN 50581 UL Category Control No.: NRAQ UL File No.: CSA report applies to both US and Canada |
| Kataloghinweise |
1000
|
| EAN |
4015081105298
|
| Modellcode |
ES4P-221-DRXD1
|
| Merkmale |
Sicherheits-/Standard-Schaltplan
Erweiterbar |
| Ausstattung: |
Display
Tastatur Erweiterbare Standard-Bussysteme Intervall Kontrolle Timer Relaisausgang Erweiterbare Standard-Ein-/Ausgänge |
| Funktionen |
Redundanz
|
| Display |
LCD-Display zur Verwendung als Ausgangsstatusanzeige der Transistorausgänge
|
| Beschriftung |
Individuelle Laserbeschriftungen möglich
|
| Genauigkeit |
± 2 s/Tag (± 0,5 h/Jahr), Echtzeituhr, normalerweise
±5 s/Tag abhängig von der Umgebungstemperatur |
| Kabellänge |
3000 m, abgeschirmt, Summe der Einzelleitungslängen von einem Testsignal-Ausgang zu den Geräte-Eingängen, Digitaleingänge 24 V DC
1000 m, abgeschirmt, Einzelleitungslänge von Testsignal-Ausgang zum Geräte-Eingang, Digitaleingänge 24 V DC 100 m, ungeschirmt, Digitaleingänge 24 V DC |
| Schutzart |
IP20
|
| Bildschirm-Temperatur - min. |
0 °C
|
| Bildschirm-Temperatur - max. |
55 °C
|
| Isolationswiderstand |
Entspricht EN 50178
|
| Lebensdauer, mechanisch |
10.000.000 Schaltvorgänge
10.000.000 Schaltvorgänge (Relaisausgänge) |
| Montageart |
Hutschienenbefestigung (gemäß IEC/EN 60715, 35 mm)
Wand-/Direktmontage möglich Schraubmontage mit Befestigungswinkeln ZB4-101-GF1 (Zubehör) Tragschienenmontage möglich |
| Einbaubreite |
107,5 mm
|
| Schalthäufigkeit |
900 Schaltspiele/h am Eingang (gilt nicht für I1, I2, wenn einer der Funktionsbausteine OM oder ZM verwendet wird)
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Verschmutzungsgrad |
2
|
| Produktkategorie |
Steuerrelais für Sicherheitsanwendungen
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
6 kV (Kontaktspule)
|
| Restwelligkeit |
5 % (Transistorausgänge)
0 % |
| Auflösung |
|
| Geeignet für |
Sicherheitsfunktionen
|
| Schaltvermögen |
DC-13, 24 V DC, 0,1 Hz: 40000 Schaltspiele (gemäß IEC 60947-5-1), Relaisausgänge
AC: R300 (gemäß UL 508), Relaisausgänge AC-15, 230 V AC, 3 A: 80.000 Schaltspiele (gemäß IEC 60947-5-1), Relaisausgänge DC: B300 (gemäß UL 508), Relaisausgänge |
| Schaltfrequenz |
15 Hz, Relaisausgänge
|
| Typ |
easy800 mit Sicherheitsfunktionsbausteinen
|
| Spannungsart |
DC
|
| Konstante Beschleunigung |
2 g, 57 - 150 Hz
|
| Konstante Amplitude |
0,15 mm, 10 - 57 Hz, entsprechend IEC/EN 60068-2-6, Vibrationen
|
| Kippen und Umstürzen |
50 mm Fallhöhe, Kippfallen (IEC/EN 60068-2-31)
|
| Fallhöhe (IEC/EN 60068-2-32) - max. |
0.3 m
|
| Schockfestigkeit |
15 g, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 11 ms, 18 Impacts
|
| Schwingfestigkeit |
3,5 mm / 1 g, nach IEC/EN 60068-2-6
|
| Luftdruck |
795 - 1080 hPa (Betrieb)
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
55 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-40 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
55 °C
|
| Umweltbedingungen |
Bemessung der Luft- und Kriechstrecken nach EN 50178, UL 508, CSA C22.2, Nr. 142, EN 60664-1:2003
Kondensation: durch geeignete Maßnahmen verhindern |
| Relative Luftfeuchtigkeit |
5 - 95 % (ohne Betauung, IEC 60068-2-30, IEC 60068-2-78)
|
| Luftentladung |
15 kV
|
| Berstimpuls |
nach IEC/EN 61000-4-4
4 kV, Versorgungskabel 4 kV, Signalleitung |
| Kontaktentladung |
8 kV
|
| Elektromagnetische Verträglichkeit |
Erhöhte EMV-Anforderungen für sicherheitsrelevante Funktionen (nach ICE 62061)
|
| Elektromagnetische Felder |
1 V/m bei 2 - 2,7 GHz (gemäß IEC EN 61000-4-3)
10 V/m bei 0,08 - 1,0 GHz (gemäß IEC EN 61000-4-3) 30 V/m (nach IEC/EN 61000-4-3) 3 V/m bei 1,4 - 2 GHz (gemäß IEC EN 61000-4-3) |
| Störsicherheit gegen leitungsgeführte Störung |
20 V (nach IEC/EN 61000-4-6)
|
| Funkstörklasse |
Klasse B (EN 55011)
Klasse B (EN 55022) |
| Stromstoßbemessung |
nach IEC/EN 61000-4-5, energiereiche Impulse (Surge), EMV
4 kV, Halbleiterausgänge, symmetrisch, energiereiche Impulse (Surge), EMV 2 kV, Versorgungskabel, symmetrisch, energiereiche Impulse (Surge), EMV |
| Spannungseinbrüche |
Entspricht EN 61131-2
≤ 10 ms |
| Anschlussquerschnitte |
0,2 - 2,5 mm² (22 - 12 AWG), feindrähtig mit Aderendhülse
0,2 - 4 mm² (AWG 22 - 12), eindrähtig |
| Anzugsdrehmoment |
0,6 Nm, Schraubklemmen
|
| Schraubendrehergröße |
3,5 x 0,8 mm, Anschlussschraube
|
| Konventioneller thermischer Strom Ith der Hilfsschalter (1-polig, offen) |
6 A
|
| Eingangsstrom |
< 250 mA (bei 115/230 V AC)
5,7 mA (Digitaleingänge, bei 24 V DC, bei Signal 1, I1 - I6) |
| Ausgangsspannung |
24 V DC (Transistorausgänge)
|
| Bemessungssteuerspeisespannung |
24 V DC (Us)
|
| Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
250 V
|
| Bemessungsbetriebsspannung |
24 V DC (-15 % / + 20 % - Stromversorgung)
20,4 - 28,8 V DC 250 V AC 24 V DC (Digitaleingänge) < 5 V DC bei 0-Signal > 15 V DC bei 1-Signal |
| Versorgungsspannung bei AC, 50 Hz - min. |
0 VAC
|
| Versorgungsspannung bei AC, 50 Hz - max. |
0 VAC
|
| Versorgungsspannung bei DC - min. |
20.4 VDC
|
| Versorgungsspannung bei DC - max. |
28.8 VDC
|
| Busabschluss |
Erste und letzte Station, easyNet
|
| Datenübtrag.rate |
20 kBit/s, 700 m, easyNet
500 kBit/s, 25 m, easyNet 125 kBit/s, 125 m, easyNet 10 kBit/s, 1000 m, easyNet 50 kBit/s, 300 m, easyNet 1000 kBit/s, 6 m, easyNet 250 kBit/s, 40 m, easyNet |
| LED-Anzeige |
Statusanzeige der Digitaleingänge 24 V DC: LCD-Anzeige
|
| Speicher |
100.000.000.000.000 Schreibzyklen Remanenzspeicher
|
| Modulschnittstelle |
easyNet/easyLink
|
| Anzahl der Module |
Max. 8
|
| Protokoll |
Andere Bussysteme
|
| Anzahl Eingänge (analog) |
0
|
| Anzahl Eingänge (digital) |
14
|
| Anzahl Ausgänge (analog) |
4
|
| Anzahl Ausgänge (digital) |
4
|
| Ausschaltverzögerung |
< 1 ms
|
| Ausgang |
4 Testsignal-Ausgänge (T1 - T4)
Relaisausgänge in Gruppen zu 1 |
| Impulscharakteristik |
1 ms (Ausschalttestimpuls)
1 ms (max. Dauer externer Testimpulse) |
| Explosionsschutz-Kategorie für Staub |
Keine
|
| Explosionsschutz-Kategorie für Gas |
Keine
|
| Potentialtrennung |
Zwischen Eingängen und interner Stromversorgung: Ja
Zwischen easyNet und Speicherkarte: ja Zwischen easyNet und Eingängen: ja Zwischen Stromversorgung und easyNet: ja Zwischen Stromversorgung und Ausgängen: ja Zwischen Stromversorgung und Eingängen: ja Zwischen easyNet und Ausgängen: ja Zwischen Relaisausgängen und easyNet: ja Zwischen den digitalen Eingängen 24 V DC und Ausgängen: ja Zwischen Relaisausgängen und Eingängen: ja Zwischen den digitalen Eingängen 24 V DC und easyNet: ja Zwischen Relaisausgängen und easyLink: ja Zwischen Relaisausgängen und Schnittstelle: ja Sichere Trennung nach EN 50178: 300 V AC (Relaisausgänge) Zwischen easyNet und Stromversorgung: ja Zwischen Relaisausgängen und Digitaleingängen: ja Basisisolierung: 600 V AC (Relaisausgänge) Zwischen Relaisausgängen und Stromversorgung: ja Zwischen easyNet und PC-Schnittstelle: ja |
| Schutz |
|
| Sichere Trennung |
Zwischen Spule und Kontakten nach EN 50178
300 V AC, Zwischen Spule und Kontakten, Entspricht EN 50178 |
| Sicherh.fktion/Pegel |
Rückführkreis
Entspricht EN 50156 Höchstgeschwindigkeitsüberwachung Freigabeschalter Sicherheitszeitrelais Modusauswahl Zweihandsteuerung Schutztür ESPE mit Mutingfunktion Stillstandsüberwachung 3 redundante Relaisausgänge, 6 Monate Prüfintervall Anhalten im Notfall OSSD-Eingang |
| Sicherheitsparameter (EN ISO 13849-1) |
Kat. 4, Kategorie
PL e, Leistungsniveau |
| Sicherheitsparameter (IEC 62061) |
SILCL 3, Sicherheits-Integritätslevel Claim Limit
SIL 3, Sicherheits-Integritätslevel, Gemäß IEC 61508 4,26 x 10-10, PFHd, Ausfallwahrscheinlichkeit pro Stunde |
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
6 W