Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Aufputz-Installationsverteiler mit Doppelbartverschluss, IP55, H x B x T H x B x T = 1260 x 1200 x 270 mm
| Produktname |
Eaton xEnergy Basic Kleinverteiler
|
| Katalognummer |
111035
|
| Produkt Länge/Tiefe |
270 mm
|
| Produkthöhe |
1260 mm
|
| Produktbreite |
1200 mm
|
| Produktgewicht |
48.3 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015081105960
|
| Modellcode |
BPM-O-1200/12
|
| Typ |
Grundgerät
|
| Anwendung |
Feuchtigkeitsbeständig (Aufstellungsort)
|
| Farbe |
Grau
Lichtgrau (RAL 7035) |
| Verschlusstyp |
Sonstiges
|
| Oberflächenausführung |
pulverbeschichtet
|
| Gehäusematerial |
Stahl
|
| Breite in Anzahl der modularen Abstände |
57
|
| Montageart |
Oberflächenmontiert (Putz)
Aufbau |
| Material |
Stahlblech
|
| Schutzart |
IP55
|
| Anzahl der Reihen |
7
|
| Einbautiefe |
300 mm
|
| Einbauhöhe |
1290 mm
|
| Einbaubreite |
1230 mm
|
| Interne Tiefe |
265 mm
|
| Abdeckung/Tür Model |
Geschlossen
|
| Abdeckung/Tür Typ |
Tür
Doppelbartverschluss Doppel |
| Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Mittelgeh. (IEC 60890) |
177 W
|
| Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Mittelgeh. (IEC 60890) |
356 W
|
| Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890) |
191 W
|
| Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Anfangsgeh. (IEC60890) |
183 W
|
| Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890) |
383 W
|
| Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Anfangsgeh. (IEC60890) |
367 W
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
Nicht relevant für Innenraumaufstellung.
|
| 10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend für Gehäuse ohne Hebevorrichtungen.
|
| 10.2.6 Schlagprüfung |
IK10
|
| 10.2.7 Beschriftungen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
IP55
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
< 0,1 Ω; entspricht der Produktnorm.
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
Ui = 440 V AC
|
| 10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
4 kV
|
| 10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Nicht zutreffend für Gehäuse aus Metall.
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
| Merkmale |
EMV-Ausführung
|
| Funktionen |
Anbaumöglichkeit
Grundgerät Plombierbar |
| RAL-Nummer |
7035
|