Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Unterputz-Türrahmen, Stahlblechtür, Dreipunkt-Drehverriegelung für Dreikomponentensystem, B = 800 mm, H = 2060 mm, weiß
| Produktname |
Eaton xEnergy Basic leeres Gehäuse
|
| Katalognummer |
111201
|
| Produkt Länge/Tiefe |
70 mm
|
| Produkthöhe |
2060 mm
|
| Produktbreite |
834 mm
|
| Produktgewicht |
18.51 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015081107629
|
| Modellcode |
BP-U-3S-800/20-W
|
| Merkmale |
EMV-Ausführung
|
| Funktionen |
Zusatzeinrichtung
|
| Farbe |
Weiß
Verkehrsweiß (RAL 9016) |
| Ausführung |
Schlosstür
|
| Typ |
Zusatzeinrichtung
|
| Abdeckung/Tür Typ |
Dreipunkt-Drehverriegelung
|
| Gehäusematerial |
Stahlblech
|
| Material |
Stahlblech
Stahl |
| Montageart |
Einbau
|
| Geeignet für Höhe |
2060 mm
|
| Geeignet für Breite |
800 mm
|
| Oberflächenausführung |
pulverbeschichtet
Pulverbeschichtung |
| Schutzart |
IP30
NEMA sonstige |