Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

111252
Modellcode: BPM-U-3S-400/7

Eaton xEnergy Basic LV-Systeme Niederspannungs-Schaltanlage. 3-Komponenten-Unterputz-Türrahmen mit Tür, Doppelbart-Schloss, IP54, HxB=760x400mm

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic sonstiges Zubehör
Katalognummer
111252
Produkt Länge/Tiefe
75 mm
Produkthöhe
760 mm
Produktbreite
434 mm
Produktgewicht
2.94 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081108138
Modellcode
BPM-U-3S-400/7

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Zusatzeinrichtung
Besondere Merkmale
Mit Tür

cLieferprogramm

Anwendung
Feuchtigkeitsbeständig (Aufstellungsort)
Farbe
Lichtgrau (RAL 7035)
Grau
Ausführung
Anschlagtür
Typ
Zusatzeinrichtung

Technische daten - mechanisch

Abdeckung/Tür Typ
Doppelbartverschluss
Gehäusematerial
Aluminium
Material
Aluminum
Montageart
bündiger Einbau
Geeignet für Breite
400 mm
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
pulverbeschichtet
Schutzart
IP54
NEMA sonstige

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.