Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

111263
Modellcode: BPM-U-3S-600/20-P

Eaton xEnergy Basic LV-Systeme Niederspannungs-Schaltanlage. 3-Komponenten-Unterputz-Türrahmen mit Tür, Schwenkhebel, IP54, HxB=2060x600mm

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic Türrahmen
Katalognummer
111263
Produkt Länge/Tiefe
90 mm
Produkthöhe
2060 mm
Produktbreite
634 mm
Produktgewicht
8.21 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081108244
Modellcode
BPM-U-3S-600/20-P

Delivery program

Typ
Zusatzeinrichtung
Ausführung
Anschlagtür
Anwendung
Feuchtigkeitsbeständig (Aufstellungsort)
Farbe
Grau
Lichtgrau (RAL 7035)

Technical Data - Mechanical

Oberflächenausführung
pulverbeschichtet
Pulverbeschichtung
Montageart
bündiger Einbau
Material
Aluminum
Schutzart
IP54
NEMA sonstige
Abdeckung/Tür Typ
Schwenkhebel
Gehäusematerial
Aluminium
Geeignet für Breite
600 mm

Additional information

Funktionen
Zusatzeinrichtung
Besondere Merkmale
Mit Tür

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.